レキシコン: 0-9
搬送システム用ガイドキャスターなど
ガイドキャスターは、搬送システム、機械およびプラントエンジニアリングなどの多くの分野でよく使用されます。ここでは、例えば、重い荷物をレールに沿って輸送するために使用することができます。ポリウレタンまたはプラスチック製のトレッドは、キャスターを容易に動かすことができ、案内および運搬装置を操作しやすくします。
ガイドキャスターは屋内や屋外、寒い場所、暑い場所、湿気の多い場所で使用できます。また、動的負荷にも適しています。
ガイドキャスターのデザインと機能は、さまざまな要因によって異なります。これには、ガイダンスのタイプと、搬送される物品が含まれます。このため、これらのキャスターは、キャスターの直径、ベアリングの種類、長さ、アクスルの端などによって異なります。たとえば、非常に大きなアイテムに使用される垂直ガイドキャスターがあります。テーパ付きガイドキャスターも別のオプションです。これらはリフトによく使用されます。
テンテキャスターのガイドキャスターは、様々なアプリケーションに対応したさまざまなバージョンがあります。各キャスターの高い負荷容量により、最も重い負荷でも簡単に輸送できます。記載された負荷容量は、0.6m / sの速度での試験条件に対応します。
導電性と特殊な寸法の特別なキャスターも可能です。キャスターの経験豊かなメーカーとして、我々は常に革新的なソリューションを開発するという目標を、また特殊仕様にも追求しています。カスタマイズされた特別なソリューションが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。お手伝いをいたします。