レキシコン: 0-9
家具用キャスターの特性
家具用キャスターは、リビングルームやオフィスで使用されています。彼らはどこで使用されているかによって異なる要件を満たす必要があります。これらは床の種類によって異なります。 キャスター例えば、持ち運ばなければならない負荷に対して使用されます。もう一つの要因は、家具をどのくらいの頻度でどの方向に操縦する必要があるかです。 あらゆる方向に移動し、1人の体重しか持たない椅子には、例えば、モバイルブックシェルフ以外の異なるキャスターが装備されています。棚は直線でしか動かない傾向がありますが、時には何百もの本を携行する必要があります。
For furniture, swivel castors with a brake or wheel lock are primarily used. これらは、操縦が容易であり、ブレーキまたはロックが容易であるという利点を有する。 寄木張りやタイルなどの硬い床には、柔らかい踏面を持つキャスターを使用する必要があります。 これらは床に親切です。 一方、カーペットのような柔らかい床では、より堅いトレッドに頼ることができます。
その機能に加えて、視覚的な影響も家具用キャスターに重要な役割を果たします。 キャスターは家具とインテリアデザインに一致する必要があります。 このため、この分野では、クラシック、モダン、エレガントで遊び心のあるさまざまなデザインが用意されています。
TENTEの家具キャスターは機能とデザインを融合
TENTEの家具用キャスターは、その上に置かれたすべての要件を満たしています。 旋回キャスターには、負荷に依存するブレーキ、デッドマンブレーキ、またはホイールロックが装備されています。これにより、安全な操縦と据え置き時の堅固な足場が可能になります。 さらに高い荷重を恒久的に輸送する必要がある場合、キャスターはさまざまなサイズで、キャスターごとに最大100 kgの容量で供給することができます 我々はまた、子供向けを含む多くの異なるデザインを持っています。TENTEのキャスターの中には、レッドドットデザイン賞やユニバーサルデザイン賞などのデザイン賞を受賞しているものもあります。
TENTEの家具用キャスターについてご不明な点がございましたら、経験豊富なサービスチームまでお問い合わせください。お手伝いをいたします。 あなたのキャスターに特別な条件がありますか?この様な場合もご連絡ください。ご希望に沿って、革新的でカスタマイズされたモビリティソリューションを開発できます!