レキシコン: 0-9
あらゆるタイプの使用のためのフィッティング要素
キャスターやホイールの性能は、最適なフィッティングに大きく依存します。 必要とされるフィッティングの種類は、キャスターを取り付ける装置の設計によって決定されます。準的なフィッティングには、ネジ止めプレート、ソリッドプラグ、ネジなどがあります。F特別な目的のために、センターロック機構用の一体型ロックシステムを備えたエキスパンダーフィッティングおよび継手要素も提供しています。 どんなタイプのフィッティングを使用しても、キャスターが装置と一緒になっていることを確認するために、設置中に注意を払わなければなりません。キャスターの最大荷重能力は、装置が外側ボールカバー上に完全に載っている場合にのみ保証されます。
機器や使用目的によって異なるフィッティングが使用されます。プレートフィッティングは、例えば、輸送装置がその点に平坦な構成要素を有する場合に使用される where the castor is to be mounted.ボルト穴の取り付け具を用いて、ねじまたは他の接続要素が旋回ヘッドの中心軸に挿入されます。 別のオプションは、ボルトがチューブに挿入されるボルト用のソケットです。 しかし、このタイプのフィッティングは旋回キャスターでのみ使用され、固定キャスターには適していません。
実績のあるTENTE品質の個別フィッティング
テンテキャスターの耐久性のある接続により、各キャスターを素早く確実に取り付けることができます。私たちの広範な範囲に含まれていない異なる種類のキャスターフィッティングが必要ですか? 私たちに尋ねてください - 私たちが実証済みで革新的なコンセプトで、私たちも喜ぶでしょうdevelop individual solutions for you!