レキシコン: 0-9
静電気放電に伴う危険性
ESDは静電気放電を意味します。 摩擦により機器に静電気が蓄積することがあります。 この充電が消散できない場合は、次に地面に接触したときに放電します。
ESDの現象は日々の生活からよく知られていますが、不愉快なことはありますが一般的には無害です。 しかしながら、状況は、例えば、産業施設または医療施設では異なる。 ここで、静電放電は劇的な結果をもたらす可能性がある。 火災や爆発の危険がある場所では、ガスやほこりが発火する危険性があります。 また、敏感な機器は放電中に損傷を受ける可能性があります。特に病院では避けてください。 これを防止するために、電圧を地面に伝導することができる特殊なESD適合材料が、この種の状況で使用されている。
ESD対応材料
プラスチックおよびゴムは絶縁体、すなわち非導電性材料です。このような材料を導電性にするために、グラファイト粒子のような導電性材料がそれに添加されます。これによりオーム抵抗が減少し、材料はより敏感な領域でも使用することができます。テンテキャスターのESD対応キャスターは、さまざまなアプリケーションに対応したさまざまなバージョンが用意されています。必要に応じて、お客様の特定の要件を満たすように設計された個別の特別なソリューションを開発することもできます。キャスターの専門家からのアドバイスについてはお気軽にお問い合わせください。