レキシコン: 0-9
エレクトロモビリティ
エレクトロモビリティという用語は、自動車業界や二輪車や公共交通機関などのドライブ技術の他の分野での絶え間ない進歩により、ますます重要になってきています。しかし、電気駆動の主題は、様々な用途のために、キャスターやホイールの分野でも前進しています。例えば、医療部門、ホスピタリティー業界、物流部門は、すべて電子的に作動する始動補助装置に依存しています。
キャスターを使用したエレクトロモビリティは効率的なドライブを作り出します
重い荷物を移動させなければならないときは、TENTEの効率的なEドライブ始動補助装置が役立ちます。ヘルスケア部門で使用されようと、for example for hospital or care beds, 商品輸送用物流会社– キャスター上のドライブモジュールは、ロードと移動中の怪我のリスクを軽減します。これは、適用する必要がある物理的な労力を大幅に削減するためです。 彼らはまた、コーナーや狭い場所での操縦を特に効率的に行います。輸送単位の電気移動性は、あなたの会社の健康、安全性、生産性を向上させます。
電子サポートを開始します。
DCギアモータはテンテキャスターの駆動システムの中心を形成します。その出力はドライブホイールに転送され、ユーザーは物理的な労力を大幅に軽減しながら重い荷物を移動できます。 荷重を前後に移動することが容易になり、方向安定性が向上し、速度を無段階に制御することができます。 本質的に、TENTEのe-ドライブ始動補助装置は、以下のコンポーネントで構成されています。an electronic drive, control module, a manual control unit and a battery module. このシステムソリューションは、既存の輸送ユニットの改修にも最適です。