レキシコン: 0-9
動的負荷容量の計算
動的負荷容量は、輸送機器にとって重要な役割を果たす。 これは、キャスタまたはホイールが長時間にわたって繰り返し動作しているときに耐えることができる最大許容荷重を表します。 動的負荷容量と静的負荷容量を区別する必要があります。 後者は、輸送装置が静止しているときの許容荷重を記載している。
キャスタ当たりの動的負荷容量Tは、次の式を使用して計算されます:
T = (E + Z) / (n-1)
E = Dead weight of the equipment
Z = Payload
n = Number of castors or wheels
In this calculation, the number of castors or wheels is reduced by one. これは、輸送機器がまったく均一な床にほとんど使用されないためです。しばしば、荷重は、同時にすべてのキャスターまたはホイールを介して分配されることはありません。これを考慮するために、負荷容量の計算はこれらのケースをカバーするように設計されています。
動的耐荷重に関する重要な要素
計算は標準的な条件に基づいています。つまり、均一な負荷分散と中程度の周囲温度(15℃〜28℃)で歩行速度でまっすぐに運転します。 実際の状態がこれらから逸脱すると、負荷容量が変化します。したがって、実際の条件は最初から考慮する必要があります。特に重い荷物を運ぶことができる大型キャスターの場合、荷重が重くなればなるほど安全係数が高くなります。
動的耐荷重ついて質問がある場合や、適切なキャスターやホイールを選択する際に援助が必要な場合は、お手伝いさせていただきます。!