レキシコン: 0-9
腐食抵抗のための表面処理
理想的には、キャスターやホイールは腐食性の影響をほとんど受けない乾いた環境で使用するか、まったく使用しないでください。キャスターおよびホイールは、その後、長時間にわたって優れた状態にとどしかしながら、モバイル機器は、屋外または極端な状況で使用されることが多いです。この場合キャスターとホイールの腐食抵抗が大切になります。ハウジング、継手、ホイールディスクなどの個々のコンポーネントの表面は、腐食から保護されるように適切に処理する必要があります。
Good corrosion resistance 正しい表面保護を達成することができます。 キャスターまたはホイールが使用される環境は、適切な表面仕上げを選択する際に特に重要です。 例えば、以下のような環境では、腐食抵抗に関する要求が高まっています。; 湿度
+ 濡れ
+ オイルとグリース
+ 熱と寒さ
+ スチームジェット洗浄
+ アルカリ溶液による温水
+ 酸と動物の脂肪
パッシベーション、静電粉体コーティング、およびカソードディップコーティングは、表面処理のための多くの可能性のほんの一部です。キャスターとホイールの品質と耐久性を保証するために、それぞれの要件に対して最高の表面保護を見つけます。
厳しい衛生規定に適合する「ステンレススチールキャスター」
ステンレス鋼を使用して耐食性に優れたキャスターを製造しています。これは私たちが "ステンレスキャスター"を製造する方法でもあります。 これらは、特に厳しい衛生規則が適用される用途に使用されます。これらは、特に厳しい衛生規則が適用される用途に使用されます。 キャスターを含むこの装置は頻繁に消毒しなければならず、したがってステンレスは理想的な材料です。
耐食性についてご質問がありますか、お客様のアプリケーションに適したキャスターとホイールを見つけるのに当社の製品に関するアドバイスをご希望ですか? – ご連絡ください!