レキシコン: 0-9
精密ボールベアリング
ホイールベアリングはキャスターの品質を決定づけます。ファーストクラスのホイールベアリングのないキャスターは基本的に無用です。 ベアリングは、必要な安全保障を確保するために、用途の種類に応じて特別に選択する必要があります。 ホイールベアリングは、トレッド、ホイールの直径、およびスイベルベアリングに加えて、キャスタの動作特性およびひいては品質を決定する要因の1つです。
1行(ラジアルディープグルーブボールベアリング)は、DIN規格に基づいて最高品質のベアリングタイプです。 特に低い転がり抵抗を有する。
このタイプのベアリングは耐衝撃性があり、堅牢です。 ローラーベアリング - プレーンベアリングと精密ボールベアリングに加えて、主に工業用キャスターとの併用が推奨されています。それらの重要な特徴は、低い設置高さ、比較的低い転がり抵抗および高い負荷容量を含む。ローラーベアリングを備えた車輪は、およその歩行速度である4km / hの走行速度を超えてはいけません。
コーンボールベアリング
はボールベアリングの最も重要なサブグループの1つです。プレーンベアリングと比較したこのタイプのベアリングの大きな利点は、ボールの使用です。これらはさらに優れた走行特性を提供します。
精密ボールベアリング/ strong>
単一行のグループ(またラジアル精密ボールベアリング)は、DIN規格に基づいて最高品質のベアリングタイプです。極端に高い負荷でも、これらのボールベアリングに取り付けられたホイールは特に低い転がり抵抗を持ちます。