レキシコン: 0-9
掃除用トロリーの要件
キッチン、食堂、レストラン、病院やホテルは毎日忙しいです。 部屋は清潔できれいに保たれなければならない - これはストレスと清掃要員のための勤勉を意味する。 可能な限り少ない時間と労力で敷地をきれいに保つという点で、クリーニングトロリーは理想的なソリューションです。 すべての清掃用品はクリーニング用トロリーに保管することができ、問題なくどこでも移動できます。 要件は次のように異なります。時にはトロリを長距離移動させる必要があり、狭いスペースで前後に移動することがあります。 したがって、クリーニング用トロリーのキャスターは簡単に動くことができ、操作が簡単です。
クリーナートロリーに劣っているキャスターを使用すると、いくつかの結果が生じます。 掃除スタッフの作業に要する労力はかなり高く、健康への負担が増え、作業に時間がかかるため効率とコスト効率が低下します。 一方、頑丈なシートスチールハウジングと精密ボールベアリングを備えた高品質のスイベルキャスターは、高い運転快適性と操作性を保証します。 ネジガードは、厳しい衛生規則、特に病院やキッチンを備えた敏感な地域に最適です。 これらは車輪にほこりや汚れが付着しないようにします。 これは衛生を促進し、キャスターをさらに耐久性にさせる。
掃除用トロリー向けPJPホイール付きのテンテキャスター2477シリーズ
PJPホイールを備えた革新的なテンテキャスターの 2477シリーズは、清掃用トロリーの要件を満たしています。 これらはマーキングがなく、床に優しいです。これは、トップクラスのテンテキャスターの熱可塑性ゴムでできたトレッドによって可能になります。 キャスターは簡単に清掃でき、とても静かです。 テンテキャスター2477シリーズはステンレス鋼でも入手できます。
掃除用トロリーのキャスターについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 個々の特別なソリューションを開発することもできます。お問い合わせください!