レキシコン: 0-9
キャスターとホイールの耐薬品性
キャスターやホイールが攻撃的な媒体に接触する可能性がある場合は、適切な製品を選択する際にその耐薬品性を考慮する必要があります。
耐薬品性の分析
ローラーやホイールが攻撃的な媒体と接触する場合は、製品を選択する際に耐薬品性を考慮する必要があります。これは、腐食、表面変化、脆化、強度の損失、または潤滑剤の漏出による早期キャスターの故障を防ぐことができます。すべてのコンポーネントを慎重に調整することで、最大限のサービス寿命が保証されます。
耐薬品性の重要な要素
まず、使用場所に存在する化学物質や環境への影響を特定する必要があります。重要: 材料の反応は、接触時間および攻撃的物質の濃度、ならびに湿度および温度などの様々な要因に依存します。 耐薬品性、部分耐性、または耐性ではない物質が区別されます。優れた耐薬品性は、ステンレス鋼板、プラスチック、熱可塑性ゴムによって示されます。
以下の表は、さまざまな攻撃的物質に対する当社材料の耐薬品性の概要を示しています。 表中の値は参考値であり、化学物質の混合物には適用されません。 特別な場合はお問い合わせください - 詳細なアドバイスをさせていただきます。
Key: ++ resistant | + limited resistance | = not resistant
Material/ Concentration/ Rubber/ Polyamide/ Polyurethane/ Polypropylene
Acetaldehyde 40% + + = +
Acetone - ++ ++ = +
Boric acid, aqueous 10% ++ + ++ +
Bromine - = = = =
Ethanoic acid 30% = ++ = ++
Ethanol amine - - - = -
Formaldehyde 30% ++ ++ + ++
Formic acid 10% + = = ++ (max. 60°C)
Hydrochloric acid, aqueous 30% + = = ++
Inert gases - - ++ - -
Lead acetate, aqueous 10% + ++ ++ =
Lead nitrate - ++ - ++ -
Sodium chloride, aqueous 10% + = ++ ++ (max. 20°C)
Sodium cyanide, aqueous 10% - ++ = -
Sodium phosphate, aqueous 10% ++ ++ ++ ++
Sodium silicate, aqueous 10% ++ ++ + -