レキシコン: 0-9
個別ロックとセンターロック
キャスターを使用する場合は、キャスターを停止する必要があります。 ブレーキシステムのないモバイルディスプレイスタンドや、キャスターがロックされない病院ベッドを想像するのは難しいでしょう。 キャスターには、個々のロックや中央ロックを含むさまざまな種類のロック機構が用意されています。
個々ロックは1つのキャスターに取り付けられ、センターロックは複数のキャスターを同時に停止させます。 個々ロックの一例は、ロードに依存するロックです。これは、ホイールがロードされていないときにホイールを制動し、ホイールがロードされたときにホイールを解放します。 このようなシステムは、例えば椅子キャスターに使用されます。
central locks are useful キャスターがアクセスしにくい場合、またはデバイスが定期的に移動されて再び停止した場合。 ここでの大きな利点は、キャスターのいくつかまたはすべてが1回の動きでロックできることです。
ホイール、方向およびトータルロック
キャスターロックシステムは、車輪自体をロックし、後部ベアリング内で自由に回転させるだけの簡単なホイールロックと、キャスターが回転しないように固定キャスターとして機能する方向ロックを備えています。 固定式キャスターは、病院用ベッドの場合に有利です。例えば、ベッドを一直線に押しやすくするためです。別のオプションは、ホイールを制動し、同時に旋回を防止するロックです。 In this case, we speak of a total lock. テンテキャスターの自動ロックシステムは、特に高い安全性と柔軟性を提供します。この使いやすいシステムは、ハンドルを離すとすぐにロックをアクティブにします。