レキシコン: 0-9
コニカルボールベアリング:取り外し可能かつ再調整可能
ボールベアリングはローリングベアリングのタイプのグループに属します。 彼らは、ボールを外側リングと内側リングとの間のローリング要素として使用する。円錐ボールベアリングは、ボールベアリングのサブグループです。ボールベアリングを備えたキャスターは、滑り軸受を備えたキャスターと比較して、特に優れた走行特性を提供します。キャスターの品質は、ホイールベアリングのタイプ、スイベルベアリング、トレッドおよびホイールの直径に大きく依存します。したがって、ベアリングの選択は重要な役割を果たします。 例えば、頑丈な輸送に使用されるキャスターは、病院のベッドキャスターまたはショッピングカートのキャスターよりもホイールベアリングに対して異なる要求を課します。
The cone ball bearing on TENTE castors is - unlike other wheel bearings - detachable.
これは、必要に応じて、継続的な動作を保証するために交換できることを意味します。自然な磨耗および引裂がホイールベアリングに軸方向および半径方向の遊びを生じさせる場合、円錐ボールベアリングを再調整することも可能です。 ベアリングは、遊びがなくなるまで、アクスルスクリュー接続部を締めることによって調節することができます。
テンテキャスターチームは、キャスターやホイールのすべてついてアドバイスすることができます
用途に最も適したホイールベアリングのタイプは、とりわけ、運ばれる荷重と使用時間とスピードに依存します。弊社のホームページでは、適切な製品がすべてすぐに表示されるように、希望のホイールベアリングを備えたホイールのみを表示するように検索を絞り込むことができます。
円錐ボールベアリングまたはその他のタイプのホイールベアリングに関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。経験豊かなスタッフが詳細なアドバイスをします。