レキシコン: 0-9
ホイールとキャスターの負荷容量
機械または輸送機器が耐えることができる負荷は、とりわけ、車輪およびキャスターの負荷能力に依存します。したがって、ホイールやキャスターを購入する場合は、このプロパティを考慮する必要があります。
装置に要求される負荷容量を決定するためには、一方では装置自体の重量と負荷の最大重量とを特定しなければならず、他方では、 the number of wheels and castorsto be used. キャスターが長期的に負荷に耐えることができるようにするため、計算に使用するキャスタの総数を1つ減らします。これは、平らでない階の重さが必ずしも均等に配分されないことを考慮に入れます。
個々のキャスターおよびホイールの負荷容量は、理想的な条件、すなわち、平地で、特定の温度でほぼ決定されます。 歩行速度で直線的に走行する場合は15〜28°Cです。 実際の使用条件は通常異なるため、追加の安全係数を計算に含める必要があります。 動作環境がテスト環境と異なるほど、安全係数が大きくなる必要があります。
動的および静的耐荷重
動的耐荷重と静的耐荷重が区別されます。 動的データは、キャスターやホイールが動くときに負うことができる荷重を記述しますが、静的な値は静止しているときに適用されます。 The dynamic load capacity isしたがって、輸送機器、移動機械および類似の機器に関連する。しかし、ホイールとキャスターが主に静的荷重にさらされている場合は、これを計算で考慮に入れることができます。実際の耐荷重が動的値よりも大きいと仮定することができます。
耐荷力についてご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください. 経験豊富なサービスチームにお問い合わせください!