パフォーマンス
動きのノイズ | 移動音は良好 |
---|---|
回転性能 | 動作は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は優秀 |
耐食性 | 耐食性に優れる |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
ハウジング
オフセット | 55 mm |
---|---|
ドーム径 | 96 mm |
フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
幅 | 96 mm |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
旋回半径 | 120 mm |
旋回径 | 240 mm |
材料 | ステンレス、重量系 |
車輪
トレッド | ハードトレッド |
---|---|
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
トレッド幅 | 50 mm |
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
本体材質 | ポリアミド、重量系 |
直径 | 125 mm |
車輪幅 | 50 mm |
車輪径 | 125 mm |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート幅 | 105 mm |
プレート穴幅(最大) | 105 mm |
プレート穴幅(最小) | 74 mm |
プレート穴径 | 11 mm |
プレート穴長(最大) | 80 mm |
プレート穴長(最小) | 74 mm |
プレート長 | 137 mm |
コア属性
3km/hの耐荷重 | 700 KG |
---|---|
6km/hの耐荷重 | 560 KG |
全幅 | 96 mm |
取付高 | 164 mm |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
総重量 | 2.47 KG |
製品タイプ | 自在キャスター |
製品名 | Zeta stainless |
静荷重 | 1400 KG |