コア属性
アプリケーション | ケータリング, ショッピングカート, プロフェッショナル家具 |
---|---|
製品名 | Supratech |
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
静荷重 | 80 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
総重量 | 0.02 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 19 mm |
車軸穴径 | 6 mm |
ハブの長さ | 21.5 mm |
トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |