ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
アプリケーション | ショッピングカート |
---|---|
製品名 | Stora |
製品タイプ | 自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 100 KG |
静荷重 | 200 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 155 mm |
全幅 | 60 mm |
総重量 | 0.62 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | スリム |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
色 | 青色被膜保護 |
オフセット | 38 mm |
旋回半径 | 100.5 mm |
旋回径 | 201 mm |
ドーム径 | 60 mm |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | シルバーグレー(RAL7001) |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
車輪幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(A) | 83 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | ボルト穴 |
---|---|
ボルト穴径 | 13 mm |