パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、黒、導電性 |
ベアリング | 精密ボールベアリング、ステンレス |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | メタリック |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
車軸穴径 | 8.3 mm |
ハブの長さ | 35.5 mm |
車輪幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(A) | 75 ショアA |
コア属性
製品名 | Puretech |
---|---|
特殊機能 | 導電性 |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 150 KG |
静荷重 | 300 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
総重量 | 0.82 KG |