パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | シートスチール |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、黒、導電性 |
ベアリング | コーンボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | 青色被膜保護 |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 19 mm |
車軸穴径 | 6.1 mm |
ハブの長さ | 22.5 mm |
車輪幅 | 19 mm |
トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |
コア属性
製品名 | Puretech |
---|---|
特殊機能 | 導電性 |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
静荷重 | 80 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
総重量 | 0.08 KG |