コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー |
---|---|
製品名 | Puretech |
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 100 KG |
4km/hの耐荷重 | 100 KG |
静荷重 | 200 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
総重量 | 0.57 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | シートスチール |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
ベアリング | ローラーベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 37 mm |
車軸穴径 | 12 mm |
ハブの長さ | 44.4 mm |
トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |