パフォーマンス
回転性能 | 動作は良好 |
---|---|
動きのノイズ | 移動音は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は良好 |
耐食性 | 耐食性良好 |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | シートスチール |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
ベアリング | コーンボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | 青色被膜保護 |
直径 | 100 mm |
車輪径 | 100 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
車軸穴径 | 8 mm |
ハブの長さ | 36 mm |
車輪幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |
コア属性
アプリケーション | ハードウェアディーラー |
---|---|
製品名 | Puretech |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 80 KG |
静荷重 | 160 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
総重量 | 0.44 KG |