コア属性
アプリケーション | 航空, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Omikron twin |
製品タイプ | 自在キャスター |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
3km/hの耐荷重 | 2400 KG |
4km/hの耐荷重 | 2400 KG |
6km/hの耐荷重 | 2000 KG |
静荷重 | 4800 KG |
温度範囲(最小) | -10 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 275 mm |
全幅 | 189 mm |
総重量 | 21.99 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 双輪ハウジング |
旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
色 | 透明塗装, 透明塗装 |
オフセット | 60 mm |
旋回半径 | 166 mm |
旋回径 | 332 mm |
ドーム径 | 160 mm |
車輪
本体材質 | 鋳造 |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) |
車輪径 | 200 mm |
トレッド幅 | 50 mm |
車輪幅 | 50 mm |
トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 200 mm |
プレート幅 | 160 mm |
プレート穴長(最大) | 120 mm |
プレート穴幅(最大) | 160 mm |
プレート穴径 | 15 mm |