コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, 倉庫ソリューション, 自動車, 自律走行搬送ロボット, 航空, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Novatech |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
3km/hの耐荷重 | 2600 KG |
4km/hの耐荷重 | 3120 KG |
6km/hの耐荷重 | 2600 KG |
静荷重 | 5200 KG |
温度範囲(最小) | -10 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
総重量 | 16.65 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | 鋼鉄、重量系 |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | ハニーイエロー(RAL1005) |
車輪径 | 300 mm |
トレッド幅 | 100 mm |
車軸穴径 | 40 mm |
ハブの長さ | 120 mm |
車輪幅 | 100 mm |
トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |