ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ショッピングカート, プロフェッショナルクリーニングカート, 機械およびワークショップ機器, 滅菌 |
---|---|
製品名 | Maxtech |
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 50 KG |
静荷重 | 100 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
総重量 | 0.03 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 20 mm |
車軸穴径 | 6 mm |
ハブの長さ | 21.5 mm |
トレッドの硬度(D) | 40 ショアD |