パフォーマンス
動きのノイズ | 移動音は良好 |
---|---|
回転性能 | 動作は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は良好 |
耐食性 | 耐食性良好 |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
ハウジング
オフセット | 20 mm |
---|---|
フォーク形状 | 双輪ハウジング、クローズド |
幅 | 55 mm |
旋回ベアリング | ステム、旋回 |
旋回半径 | 62 mm |
旋回径 | 124 mm |
材料 | ポリプロピレン |
車輪
トレッド | ハードトレッド |
---|---|
トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
トレッド幅 | 7 mm |
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
本体材質 | ポリプロピレン |
直径 | 50 mm |
車輪幅 | 7 mm |
車輪径 | 50 mm |
車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
フィッティング
フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
---|---|
ボルト穴径 | 10 mm |
コア属性
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
---|---|
全幅 | 55 mm |
取付高 | 56 mm |
標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
総重量 | 0.06 KG |
製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
製品名 | Lumina |
静荷重 | 80 KG |