コア属性
アプリケーション | ハードウェアディーラー, 自動車, 航空, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Kappa |
製品タイプ | 固定キャスター |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
3km/hの耐荷重 | 800 KG |
4km/hの耐荷重 | 960 KG |
6km/hの耐荷重 | 800 KG |
静荷重 | 1600 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 200 mm |
全幅 | 98 mm |
総重量 | 2.97 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
ドーム径 | 96 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド、重量系 |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 150 mm |
トレッド幅 | 50 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 135 mm |
プレート幅 | 110 mm |
プレート穴長(最大) | 105 mm |
プレート穴幅(最小) | 75 mm |
プレート穴幅(最大) | 80 mm |
プレート穴径 | 11 mm |