コア属性
アプリケーション | ハードウェアディーラー, 自動車, 航空, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Kappa |
製品タイプ | 自在キャスター |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
4km/hの耐荷重 | 2400 KG |
6km/hの耐荷重 | 2000 KG |
静荷重 | 4000 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 355 mm |
総重量 | 19.48 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
旋回ベアリング | 2つのポールレース、強化版またはステンレス |
オフセット | 70 mm |
旋回半径 | 220 mm |
旋回径 | 440 mm |
車輪
本体材質 | 鋳造 |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 300 mm |
トレッド幅 | 80 mm |
トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 175 mm |
プレート幅 | 140 mm |
プレート穴長(最大) | 140 mm |
プレート穴幅(最大) | 105 mm |
プレート穴径 | 15 mm |