コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, 医療機関, 医療用ベッドおよびストレッチャー |
---|---|
製品名 | Integral |
製品タイプ | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
標準 | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
3km/hの耐荷重 | 150 KG |
4km/hの耐荷重 | 150 KG |
静荷重 | 450 KG |
温度範囲(最小) | -25 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 183 mm |
全幅 | 62 mm |
総重量 | 0.99 KG |
認証 | TÃœV SÃ1⁄4dによるテストと監視 |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | クローズ |
旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
色 | グレーホワイト(RAL9002), グレーホワイト(RAL9002) |
オフセット | 40 mm |
旋回半径 | 115 mm |
旋回径 | 230 mm |
ドーム径 | 62 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド色 | スレートグレー(RAL7015), スレートグレー(RAL7015) |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | スレートグレー(RAL7015) |
車輪径 | 150 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
車輪幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(A) | 92 ショアA |
トレッドの硬度(D) | 42 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム |
---|---|
ボルト径 | 28 mm |
ボルト長 | 96 mm |
ボルトねじ位置 | 19 mm |
ボルト取付穴数 | 4 |