コア属性
アプリケーション | 医療用ベッドおよびストレッチャー |
---|---|
製品名 | Integral assist |
特殊機能 | WeAssist 対応 |
製品タイプ | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
標準 | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
4km/hの耐荷重 | 150 KG |
静荷重 | 450 KG |
温度範囲(最小) | -10 °C |
温度範囲(最大) | 40 °C |
取付高 | 183 mm |
全幅 | 110.5 mm |
総重量 | 5.01 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
---|---|
色 | グレーホワイト(RAL9002) |
オフセット | 40 mm |
旋回半径 | 115 mm |
旋回径 | 230 mm |
ドーム径 | 110.5 mm |
車輪
本体材質 | 鋼鉄 |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
ベアリング | ハブモーター |
トレッド色 | スレートグレー(RAL7015) |
車輪径 | 150 mm |
トレッド幅 | 50 mm |
トレッドの硬度(A) | 85 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
---|---|
ボルト径 | 32 mm |
ボルト長 | 50 mm |
ボルトねじ位置 | 7 mm |
ボルト取付穴数 | 4 |