コア属性
アプリケーション | 医療用カート |
---|---|
製品名 | ICS |
特殊機能 | 導電性 |
製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 100 KG |
静荷重 | 200 KG |
温度範囲(最小) | -10 °C |
温度範囲(最大) | 40 °C |
取付高 | 137 mm |
総重量 | 0.62 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | ポリアミド |
---|---|
フォーク形状 | スリム |
旋回ベアリング | ステム、旋回 |
オフセット | 37 mm |
旋回径 | 240 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド、導電性 |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
ベアリング | 精密ボールベアリング、封止 |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 100 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(D) | 40 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
---|---|
ボルト径 | 18 mm |
ボルト長 | 62 mm |