ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
ベアリング | ローラーベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 200 mm |
トレッド幅 | 46 mm |
車軸穴径 | 20 mm |
ハブの長さ | 58 mm |
トレッドの硬度(A) | 63 ショアA |
コア属性
製品名 | Elastech |
---|---|
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 400 KG |
4km/hの耐荷重 | 400 KG |
静荷重 | 800 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
総重量 | 1.11 KG |