コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, 機械およびワークショップ機器, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Elastech |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 300 KG |
4km/hの耐荷重 | 300 KG |
6km/hの耐荷重 | 240 KG |
静荷重 | 600 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
総重量 | 0.92 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | アルミニウム |
---|---|
トレッド材質 | 弾性タイヤ、黒、加硫処理 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | ジェットブラック(RAL9005と類似) |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 50 mm |
車軸穴径 | 20 mm |
ハブの長さ | 60 mm |
車輪幅 | 50 mm |
トレッドの硬度(A) | 68 ショアA |