ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
アプリケーション | ハードウェアディーラー, 医療機関, 小売物流, 自動車, 航空, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | E-Drive optima |
製品タイプ | 駆動ユニット |
総重量 | 7.26 KG |
ハウジング
材料 | 電気 |
---|---|
フォーク形状 | ドライブ |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
ベアリング | フランジ付きホイール |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 125 mm |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|