ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, プロフェッショナルクリーニングカート, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Duratech |
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 300 KG |
4km/hの耐荷重 | 300 KG |
静荷重 | 600 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
総重量 | 0.24 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 40 mm |
車軸穴径 | 12 mm |
ハブの長さ | 48.4 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |