コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ハードウェアディーラー, プロフェッショナルクリーニングカート, 重量物搬送ソリューション |
---|---|
製品名 | Duratech |
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
3km/hの耐荷重 | 850 KG |
4km/hの耐荷重 | 1020 KG |
6km/hの耐荷重 | 850 KG |
静荷重 | 1700 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
総重量 | 0.88 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリアミド、重量系 |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 160 mm |
トレッド幅 | 50 mm |
車軸穴径 | 20 mm |
ハブの長さ | 60 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |