コア属性
アプリケーション | ショッピングカート, ハードウェアディーラー, 貿易 |
---|---|
製品名 | Compacta |
製品タイプ | 固定キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 25 KG |
静荷重 | 50 KG |
温度範囲(最小) | -25 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 28 mm |
全幅 | 20 mm |
総重量 | 0.02 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | 角度のある |
色 | 青色被膜保護 |
ドーム径 | 20 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
車輪径 | 25 mm |
トレッド幅 | 13 mm |
車輪幅 | 13 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 40 mm |
プレート幅 | 17 mm |
プレート穴長(最大) | 30 mm |
プレート穴幅(最大) | 30 mm |
プレート穴径 | 4.5 mm |