パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 65 mm |
トレッド幅 | 30 mm |
車軸穴径 | 12.1 mm |
ハブの長さ | 34.5 mm |
トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
コア属性
製品名 | Basetech |
---|---|
製品タイプ | 車輪 |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 120 KG |
4km/hの耐荷重 | 120 KG |
静荷重 | 240 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
総重量 | 0.05 KG |