コア属性
アプリケーション | アーバンモビリティ, インダストリアルコンシューマー, ケータリング, ショッピングカート, 倉庫ソリューション, 医療機関, 小売物流, 機械およびワークショップ機器, 自動車, 航空, 貿易 |
---|---|
製品名 | Alpha |
製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター、前方向 |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 135 KG |
4km/hの耐荷重 | 135 KG |
静荷重 | 270 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 200 mm |
総重量 | 2.33 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
オフセット | 55 mm |
旋回半径 | 135 mm |
旋回径 | 270 mm |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | ポリウレタン、バイオソース、樹脂成型、導電性 |
ベアリング | 合成樹脂スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 160 mm |
トレッド幅 | 40 mm |
トレッドの硬度(A) | 85 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 137 mm |
プレート幅 | 105 mm |
プレート穴長(最大) | 105 mm |
プレート穴幅(最小) | 75 mm |
プレート穴幅(最大) | 80 mm |
プレート穴径 | 11 mm |