コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ケータリング, プロフェッショナルクリーニングカート, 機械およびワークショップ機器 |
---|---|
製品名 | Alpha stainless |
特殊機能 | ステンレス |
製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 500 KG |
4km/hの耐荷重 | 500 KG |
静荷重 | 1000 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 200 mm |
全幅 | 96 mm |
総重量 | 2.14 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | ステンレス、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
色 | ステンレス , ステンレス |
オフセット | 60 mm |
旋回半径 | 167 mm |
旋回径 | 334 mm |
ドーム径 | 96 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪色 | Natural white |
車輪径 | 160 mm |
トレッド幅 | 40 mm |
車輪幅 | 40 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 137 mm |
プレート幅 | 105 mm |
プレート穴長(最小) | 75 mm |
プレート穴長(最大) | 80 mm |
プレート穴幅(最小) | 75 mm |
プレート穴幅(最大) | 105 mm |
プレート穴径 | 11 mm |