パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | ステンレス、重量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
色 | ステンレス , ステンレス |
オフセット | 41 mm |
旋回半径 | 121 mm |
旋回径 | 242 mm |
ドーム径 | 75 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪色 | Natural white |
車輪径 | 100 mm |
トレッド幅 | 36 mm |
車輪幅 | 36 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | ボルト穴 |
---|---|
ボルト穴径 | 13 mm |
コア属性
製品名 | Alpha stainless |
---|---|
特殊機能 | ステンレス |
製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
3km/hの耐荷重 | 200 KG |
4km/hの耐荷重 | 200 KG |
静荷重 | 400 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 128 mm |
全幅 | 75 mm |
総重量 | 0.77 KG |