コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ケータリング, プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具, ヘルスケアファニチャー, 医療機関 |
---|---|
製品名 | Agila |
製品タイプ | 固定キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
静荷重 | 80 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
取付高 | 69 mm |
全幅 | 35 mm |
総重量 | 0.16 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
色 | 青色被膜保護 |
ドーム径 | 27 mm |
車輪
本体材質 | シートスチール |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
ベアリング | コーンボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | 青色被膜保護 |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 19 mm |
車輪幅 | 19 mm |
トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | 正方形プレート |
---|---|
プレート長 | 55 mm |
プレート幅 | 55 mm |
プレート穴長(最小) | 38.5 mm |
プレート穴長(最大) | 44 mm |
プレート穴幅(最小) | 38.5 mm |
プレート穴幅(最大) | 44 mm |
プレート穴径 | 6.3 mm |