コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ケータリング, プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具, ヘルスケアファニチャー, 医療機関 |
---|---|
製品名 | Agila |
製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 100 KG |
静荷重 | 200 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 160 mm |
全幅 | 60 mm |
総重量 | 0.87 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
オフセット | 41 mm |
旋回半径 | 131 mm |
旋回径 | 262 mm |
ドーム径 | 60 mm |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪径 | 125 mm |
トレッド幅 | 32 mm |
トレッドの硬度(A) | 83 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | 長方形プレート |
---|---|
プレート長 | 77 mm |
プレート幅 | 67 mm |
プレート穴長(最小) | 56 mm |
プレート穴長(最大) | 61.5 mm |
プレート穴幅(最小) | 46.5 mm |
プレート穴幅(最大) | 51.5 mm |
プレート穴径 | 8.5 mm |