コア属性
アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, ケータリング, プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具, ヘルスケアファニチャー, 医療機関 |
---|---|
製品名 | Agila |
製品タイプ | 自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 50 KG |
静荷重 | 100 KG |
温度範囲(最小) | -40 °C |
温度範囲(最大) | 80 °C |
取付高 | 69 mm |
総重量 | 0.22 KG |
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
オフセット | 24 mm |
旋回半径 | 49 mm |
旋回径 | 98 mm |
車輪
本体材質 | ポリアミド |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | コーンボールベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 19 mm |
トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | 正方形プレート |
---|---|
プレート長 | 60 mm |
プレート幅 | 60 mm |
プレート穴長(最小) | 38 mm |
プレート穴長(最大) | 48 mm |
プレート穴幅(最小) | 38 mm |
プレート穴幅(最大) | 48 mm |
プレート穴径 | 6.3 mm |