パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、中量系 |
---|---|
フォーク形状 | 双輪ハウジング |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
色 | 青色被膜保護 |
オフセット | 25 mm |
旋回半径 | 77 mm |
旋回径 | 155 mm |
ドーム径 | 53 mm |
車輪
本体材質 | シートスチール |
---|---|
トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
ベアリング | コーンボールベアリング |
トレッド | ソフトトレッド |
車輪色 | 青色被膜保護 |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 19 mm |
車輪幅 | 19 mm |
トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |
フィッティング
フィッティングタイプ | 正方形プレート |
---|---|
プレート長 | 60 mm |
プレート幅 | 60 mm |
プレート穴長(最小) | 38 mm |
プレート穴長(最大) | 48 mm |
プレート穴幅(最小) | 38 mm |
プレート穴幅(最大) | 48 mm |
プレート穴径 | 6.3 mm |
コア属性
製品名 | Agila twin |
---|---|
製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 60 KG |
静荷重 | 120 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 85 °C |
取付高 | 69 mm |
全幅 | 57 mm |
総重量 | 0.4 KG |