ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
パフォーマンス
回転性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
摩擦 | |
耐食性 |
ハウジング
材料 | スチール、軽量系 |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
オフセット | 25 mm |
旋回半径 | 64 mm |
旋回径 | 128 mm |
車輪
本体材質 | ポリプロピレン |
---|---|
トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
ベアリング | プレーンベアリング |
トレッド | ハードトレッド |
車輪径 | 50 mm |
トレッド幅 | 18 mm |
トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
フィッティング
フィッティングタイプ | ボルト穴 |
---|
コア属性
製品名 | Agila light |
---|---|
製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
静荷重 | 80 KG |
温度範囲(最小) | -20 °C |
温度範囲(最大) | 60 °C |
取付高 | 70 mm |
総重量 | 0.1 KG |