ダウンロード
CADサービス
There are currently no files available for this product
パフォーマンス
耐食性 | 耐食性良好 |
---|
耐食性 |
---|
ハウジング
カラー径 | 13 mm |
---|
フィッティング
ステム径 | 8 mm |
---|---|
フィッティングタイプ | ネジ付きステム |
コア属性
3km/hの耐荷重 | 40 KG |
---|---|
取付高 | 3.5 mm |
総重量 | 0.02 KG |
製品タイプ | アクセサリー |
製品名 | Accessory |
静荷重 | 80 KG |