パフォーマンス
耐食性 | 耐食性良好 |
---|
耐食性 |
---|
フィッティング
フィッティングタイプ | 正方形プレート |
---|---|
プレート幅 | 60 mm |
プレート穴幅(最大) | 48 mm |
プレート穴幅(最小) | 38 mm |
プレート穴径 | 6.3 mm |
プレート穴長(最大) | 48 mm |
プレート穴長(最小) | 38 mm |
プレート長 | 60 mm |
コア属性
3km/hの耐荷重 | 80 KG |
---|---|
取付高 | 12 mm |
総重量 | 0.09 KG |
製品タイプ | アクセサリー |
製品名 | Accessory |
静荷重 | 160 KG |