パフォーマンス
動きのノイズ | 移動音は良好 |
---|---|
回転性能 | 動作は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は良好 |
耐食性 | 耐食性良好 |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
ハウジング
オフセット | 55 mm |
---|---|
フォーク形状 | 幅の広い |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
旋回半径 | 155 mm |
旋回径 | 310 mm |
材料 | スチール、重量系 |
車輪
トレッド | ソフトトレッド |
---|---|
トレッドの硬度(A) | 85 ショアA |
トレッド幅 | 50 mm |
トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
本体材質 | シートスチール |
直径 | 200 mm |
車輪名 0 (ERP) | Puretech |
車輪径 | 200 mm |
フィッティング
フィッティングタイプ | センターロック機能付き長方形プレート |
---|---|
プレート幅 | 105 mm |
プレート穴幅(最大) | 80 mm |
プレート穴幅(最小) | 75 mm |
プレート穴径 | 11 mm |
プレート穴長(最大) | 105 mm |
プレート長 | 137 mm |
コア属性
取付高 | 240 mm |
---|---|
標準 | EN12532 - 輸送機器 |
温度範囲(最大) | 60°C |
温度範囲(最小) | -20°C |
総重量 | 3.36 KG |
製品タイプ | センターロック、トータルロック付き自在キャスター |
製品名 | Alpha central |
静荷重 | 410 KG |