パフォーマンス
動きのノイズ | 移動音はとても良い, 移動音は良好 |
---|---|
回転性能 | 動作は良好 |
摩擦 | 耐摩耗性は良好 |
耐食性 | 耐食性良好 |
ロール性能 | |
---|---|
動きのノイズ | |
アトリクション | |
耐食性 |
ハウジング
オフセット | 38 mm |
---|---|
ドーム径 | 60 mm |
フォーク形状 | スリム |
幅 | 60 mm |
旋回ベアリング | 2つのボールレース |
旋回半径 | 100.5 mm |
旋回径 | 201 mm |
材料 | スチール、中量系 |
色 | 青色被膜保護 |
車輪
トレッド | ソフトトレッド |
---|---|
トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |
トレッド幅 | 32 mm |
トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、帯電防止 |
ベアリング | 精密ボールベアリング |
本体材質 | ポリプロピレン |
直径 | 125 mm |
車輪名 0 (ERP) | Supratech |
車輪幅 | 32 mm |
車輪径 | 125 mm |
車輪色 | アイロングレー(RAL7011と類似) |
フィッティング
フィッティングタイプ | ボルト穴 |
---|---|
ボルト穴径 | 13 mm |
コア属性
3km/hの耐荷重 | 100 KG |
---|---|
全幅 | 60 mm |
取付高 | 155 mm |
標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
温度範囲(最大) | 60°C |
温度範囲(最小) | -20°C |
総重量 | 0.68 KG |
製品タイプ | 自在キャスター |
製品名 | Stora |
静荷重 | 200 KG |