Perché avete bisogno di ruote con funzione di sicurezza?
Le ruote con funzione di sicurezza assicurano che la ruota sia automaticamente bloccata e in grado di muoversi solo quando una leva di comando viene attivata dall’operatore. Finché la leva è attivata, le ruote sono in grado di muoversi.
Se la leva non viene azionata, la ruota è automaticamente bloccata. Questo sistema garantisce uno stazionamento sicuro ed esclude quindi movimenti involontari.
Per questa ragione, noi di TENTE sviluppiamo ruote con funzione di sicurezza.


Le nostre soluzioni per voi
Le nostre ruote con funzione di sicurezza possono essere utilizzate in una vasta gamma di industrie. Ovunque abbiate bisogno di trasportare persone o merci, la sicurezza sul lavoro deve essere la vostra priorità assoluta. Forse lavorate nel settore industriale, medico o producete prodotti per la mobilità e avete bisogno di ruote con funzione di sicurezza?
Nessun problema. Abbiamo la soluzione di mobilità giusta, perché le nostre ruote con funzione di sicurezza sono ideali per tutti i settori di applicazione che richiedono un rischio ridotto di infortuni. Questi includono tra l'altro le applicazioni medicali, l’arredamento scolastico o d'ufficio, l'arredamento di navi o treni, i carrelli portabagagli e i carrelli da trasporto con capacità di carico medio-pesante.
I vostri vantaggi con le nostre ruote con funzione di sicurezza
- Maggiore sicurezza durante il trasporto di persone o carichi pesanti.
- Maggiore salute e sicurezza sul lavoro.
- Maggiore efficienza perché le ruote con funzione di sicurezza non richiedono azioni volontarie per essere frenate.
- Soddisfare tutte le vostre esigenze di trasporto quotidiano nel vostro stabilimento.
- Potete utilizzare le nostre ruote con funzione di sicurezza in tutti i settori.
- Il sistema è integrato nella ruota e quindi protetto da fattori ambientali come polvere, spruzzi di acqua e sporcizia.
Se volete approfittare di questi vantaggi con le nostre ruote con funzione di sicurezza, siete invitati a contattare uno dei nostri esperti. È sufficiente compilare il modulo di contatto qui sotto in pochi passi e troveremo una soluzione condivisa e sicura per voi - insieme al nostro esperto.


Quali aree incorporano il sistema di freno a uomo morto?
Conosciamo questo tipo di ruota con sistema di freno a uomo morto dai carrelli per i bagagli all'aeroporto. Questo tipo di ruota con freno a uomo morto attiva la ruota solo quando viene azionata la leva prevista a questo scopo. In altre parole, il carrello può muoversi solo quando si preme la maniglia di spinta verso il basso, perché questa azione libera il freno. Le ruote con freno a uomo morto si bloccano immediatamente quando viene rilasciata la leva, assicurando così un bloccaggio sicuro delle ruote e dei supporti. Questo evita che i carrelli possano autonomamente mettersi in moto a causa di un momento di disattenzione.
Altri carrelli che hanno ruote con freni a uomo morto funzionano allo stesso modo. Non appena la maniglia di spinta viene premuta, il freno viene rilasciato automaticamente. Una volta rilasciata la maniglia di spinta, il freno si attiva automaticamente e il carrello si ferma immediatamente.
Usando una ruota con freno a uomo morto, l'utente ha sempre il controllo della ruota. Anche se l'utente dimentica di frenare la ruota, questo non porterà a un movimento pericoloso del carrello perché la ruota è bloccata di default. Questo è particolarmente importante per la sicurezza delle persone. La ruota con freno a uomo morto porta quindi a un livello maggiore di sicurezza sul lavoro per le persone e per le attrezzature.