Serrature con principio ball-pen
L'utilizzo di un meccanismo a spinta non solo migliora la sicurezza, ma ottimizza anche la funzionalità. Questo sistema innovativo consente di bloccare e sbloccare il dispositivo in modo facile e sicuro, riducendo notevolmente il rischio di lesioni. Questo tipo di dispositivo di chiusura convince anche per la sua straordinaria facilità d'uso. Il dispositivo di bloccaggio con il principio della penna a sfera è un eroe quotidiano, soprattutto in ambienti ospedalieri stressanti, in quanto gli assistenti devono solo calpestare il dispositivo di bloccaggio dall'alto per bloccare o sbloccare la ruota.


La nostra ruota Scout
La nostra ruota Scout con meccanismo di bloccaggio a sfera offre questa soluzione di sicurezza. Scout è inoltre costruita con componenti in acciaio inossidabile di alta qualità, che la rendono non solo robusta e durevole, ma anche facile da pulire. Le ruote installate sono interamente sigillate, rendendo la ruota Scout completamente lavabile, il che è una necessità assoluta, soprattutto negli ospedali. L'alloggiamento è progettato per una facile pulizia anche dopo un uso frequente, il che riduce i costi di manutenzione e prolunga la durata delle ruote.
I vantaggi di Scout
- Lavabilità completa.
- Facilità di bloccaggio e sbloccaggio, anche in situazioni di stress.
- Design sottile che consente agli AGV di passare facilmente sotto il carrello.
- Riposizionamento direzionale automatico per consentire all'AGV di sollevare e posizionare facilmente il carrello.
Scoprite oggi stesso i vantaggi della nostra ruota Scout con meccanismo di bloccaggio a ball-pen! Massimizzate la sicurezza, migliorate l'efficienza e ottimizzate la funzionalità dei vostri AGV in ambienti sensibili. La ruota autoallineante Scout, con il suo design sottile, garantisce che i vostri AGV possano passare sotto e sollevare carrelli in modo affidabile, rendendo le vostre operazioni più efficienti e fluide.
Non esitate a contattare i nostri esperti utilizzando il modulo di contatto sottostante per saperne di più!